Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print

盈凡热控全新推出以高功率维持技术研发的新型nVent RAYCHEM HTV伴热线

2021527日,伦敦 盈凡热控公司正式推出最新款nVent RAYCHEM HTV自调控伴热线。新型HTV伴热线适用于高暴露温度或高维持温度的重要工业应用。HTV自调控伴热线具有出色的高功率维持 (HPR) 水平,设计寿命超过30年,能够满足最高工艺完整性的严苛要求,同时能够确保人员、工艺以及基础设施的安全。

产品性能更佳,设计寿命更长

nVent RAYCHEM HTV伴热线在产品性能和设计寿命方面都超越了之前各款自调控伴热线。HTV伴热线专门设计用于高温环境,能够在高达205°C的连续工作温度下运行,可承受 260°C高温。HTV伴热线具有独一无二的功率维持水平,在 205°C高温下工作10年,仍能维持95%的输出功率。在数十年间,这不仅能降低停机风险、节省维护成本,也能提供工厂安全性和生产力。

“我们明白日常运营完整性有多重要。”盈凡热控公司产品管理副总裁Marty Lee说道,“长期设计寿命很重要,而经得起长时间考验的功率维持也同样重要。10年保持95%功率维持,设计寿命超过30年,我们的客户可以相信今后数十年里工艺完整性更高,意外事故发生的可能性更低。在日益电气化的世界,HTV伴热线能够为客户节省成本,提高整体运营效率。”

新型材料,突破性研发

为了开发这样一款高性能伴热线,盈凡热控寻找新型材料,同时寻求纳米技术和材料热结构方面的新发展。

“nVent RAYCHEM这个品牌名字长期以来一直是创新科学、真正研发的代名词。盈凡热控至今依然坚持这样的态度。”盈凡热控工程设计副总裁Linda Kiss说道,“我们在聚合物材料科学方面拥有近75年专业技术,也获得了如何最好地构建最高温度复合物的全新知识。我们突破性地创造了一款全新的半导体聚合物纳米复合材料,具有更高的热稳定性,实现在高温条件下绝佳的功率维持性能。”

在全球众多工业设施项目中,nVent RAYCHEM伴热线以其出色的防冻和工艺维温性能而闻名于世。从重要化工厂到发电厂,从石油天然气到制药和再生能源行业,nVent RAYCHEM产品和解决方案始终与安全可靠、性能高效、使用寿命长的特点关联在一起。 全新的nVent RAYCHEM HTV自调控伴热线将在现有荣誉基础上,继续为工业工厂业主服务,在今后数十年里提升工艺完整性和运营效率。

nVent RAYCHEM HTV伴热线经过国际认证,可用于危险区域,拥有10年产品质保,现已全球销售。

关于nVent

nVent是全球领先的电气连接和保护解决方案的提供商。我们相信创新的电气解决方案能够确保系统更安全地工作,世界更安全地运转。我们所设计、生产、销售、安装及提供服务的高性能产品和解决方案,能够连接并且保护一些全球最敏感的设备、建筑以及关键工艺 。凭借全球公认的优质、可靠、创新的行业领先品牌,我们能够提供系列广泛的机柜、电气连接和紧固以及伴热解决方案。我们的公司注册地在英国伦敦,美国管理团队总部在明尼阿波利斯。我们强大领先的电气产品品牌组合拥有超过100年的历史,其中包括nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF以及TRACER。

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF以及TRACER商标的所有权或许可权归nVent Services GmbH及其关联公司所有。

媒体联系人:

Koen Verleyen

欧洲、中东地区市场经理

nVent

+32(0)478904219

[email protected]

Eugene Ho

北美地区市场经理

nVent

+1-650-474-7508

[email protected]

Kang Wang

亚太区市场经理

nVent

+86-21-24121567

[email protected]